BXXSGG50B3PGGB05000V00C10
BAT (MAX) - Boitier (XL) 9-12UH 50FO (4FO/UH)
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | BXXSGG50B3PGGB05000V00C10 |
Convient à | Fibres dénudées 250 µm |
Conception
Verrouillable | Oui |
Matériau du boîtier | PC ABS |
Nombre de pigtails | 50 |
Nombre de cassettes d'épissure | 10 |
Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
Type de pigtail | Code couleur DIN VDE |
Nombre d'adaptateurs | 25 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Gris |
Dimensions
Hauteur | 390 mm |
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 88 mm |
Poids | 2,9 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
Poids à l'expédition | 3,9 kg |
Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)
Montage encastré pour garantir un accès maximal
Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm
Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm
Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)
Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs
Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage