text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-XGE-ST001

BAT - Boitier  Taille XL, gris, serrure EMKA , 16 décharges de tension

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number BAT-XGE-ST001
Convient à Fibres dénudées 250 µm et 900 µm
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur/Extérieur 
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -33 °C  to  70 °C   
Températures, fonctionnement -33 °C  to  70 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  to  70 °C   
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Posséder/Propre
Matériau du boîtier Composite and PC ABS
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 64
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 20
Nombre de modules vides 44
Entrée de câble Fente passe câbles
Nombre de cassettes d'épissure 3
Couleur Gris
Type de pigtail Individuel avec revêtement primaire naturel et revêtement secondaire jaune
Nombre d'adaptateurs 20
position de verrouillage Face avant
Lock Type EMKA Keyed Lock
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Adaptateur détrompé Oui
Adaptateur avec volet Non
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du pigtail 0,35 dB
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Dimensions
Hauteur 390 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 88 mm
Poids 2,5 kg
Informations pour commander
Contenu du colis 4 screws and 4 dowels
Poids à l'expédition 2,5 kg
Hauteur du colis 100 mm
Largeur du colis 500 mm
Profondeur du colis 500 mm
Unités par livraison 1/1

Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)

Plastique FRNC

Couleur blanche ou grise

Couvercle entièrement amovible

Clip pour ranger les documents

Montage encastré pour une liberté d'accès maximale

Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre

Modulaire, configurable et extensible

Canal intégré pour réduire le temps d'installation