BATSSAA10B3PGGB01000V00C
BAT - Boitier BAT(S) 5 raccords duplex LC APC / 10 pigtails LC APC
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | BATSSAA10B3PGGB01000V00C |
| Convient à | Fibres dénudées 250 µm et 900 µm |
| Type de produit | Boîtiers |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Nombre de pigtails | 10 |
| Type de connecteur (avant) | LC duplex |
| Type de pigtail | Code couleur DIN VDE |
| Nombre d'adaptateurs | 5 |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Vis à tête Phillips |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Gris |
Dimensions
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 50 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)
Plastique FRNC
Couleur blanche ou grise
Couvercle entièrement amovible
Clip pour ranger les documents
Montage encastré pour une liberté d'accès maximale
Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre
Modulaire, configurable et extensible
Canal intégré pour réduire le temps d'installation