text.skipToContent text.skipToNavigation

DSB8F100D1NC000S0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit DSB8F100D1NC000S0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Oui
Verrouillable Non
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Nombre de fibres d'entrée 1
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Matériau du boîtier Plastique
Type de connecteur (avant) Pushlok®
Disponibilité du verrouillage Non
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv®
Nombre de ports 8
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Type d'adaptateur Pushlok®
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok®
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité SC APC
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Dimensions
Hauteur 1345 mm
Largeur 58,5 mm
Poids 0,4 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
Solution supports various architecture types
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site