DSF8F100D1NC000S0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 8 ports, splitter 1x8, non connectorisé
Spécifications générales
| Référence du produit | DSF8F100D1NC000S0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Oui |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Technologie | Pushlok |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres d'entrée | 1 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 8 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Capacité en fibre | 8 |
| Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 8 |
| Nombre de ports | 8 |
Conception
| Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 11,4 dB |
| Réflectance, maximum | -60 dB |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pushlok |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Polissage | APC |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de face d'extrémité | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 10.90 dB |
| Réflectance | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | 10.00 dB |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | Pushlok |
Dimensions
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 136 mm |
| Profondeur | 31 mm |
| Poids | 0,35 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Poids à l'expédition | 0,35 kg |
| Hauteur du colis | 206 mm |
| Largeur du colis | 31 mm |
| Profondeur du colis | 136 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site