DSH2F100D1NC000S0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® Terminal splitter Evolv®, 2 ports, non connectorisés, splitter 1x2
Spécifications générales
Référence du produit | DSH2F100D1NC000S0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Stubless |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Oui |
Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 1 |
Nombre de fibres d'entrée | 1 |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 2 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
Type de connecteur (avant) | Pushlok |
Type de câble d'entrée | Stubless |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur | Noir |
Famille de produit | Evolv® |
Nombre de ports | 2 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Style d'adaptateur | APC |
Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 0 m |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
Réflectance, maximum | -65 dB |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok |
Polissage | APC |
Dimensions
Hauteur | 329 mm |
Largeur | 1,18 mm |
Profondeur | 606 mm |
Poids | 0,43 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
Solution supports various architecture types
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site