text.skipToContent text.skipToNavigation

DFB3F1TDD1M1100F0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DFB3F1TDD1M1100F0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop détectable
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Oui
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 100 ft
Type d'adaptateur, niveau maître Plastique
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Câble drop détectable
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv®
Nombre de ports 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Style d'adaptateur APC
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 100 ft
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Spécification - Connecteur B
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Dimensions
Longueur 100 ft
Hauteur 329 mm
Largeur 2,3 mm
Profondeur 606 mm
Poids 0,86 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 30 mm
Largeur du colis 30 mm
Profondeur du colis 598 mm