text.skipToContent text.skipToNavigation

DFB4F1FDD1M1015M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DFB4F1FDD1M1015M0P
Tipo de producto Terminales
Ambiente Externo
Tipo de cable Drop dieléctrico plano SST
Categoría de la fibra ITU-TG.652.D (OS2)
Embalaje Paquete individual
Hardware preconectado con cola
Tipo de cable de cola Cable drop SST
Tipo de montaje del cable Montaje en cable,  Montaje en poste,  Montaje en pedestal,  Montaje en manhole 
Opción de empalme No
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Diseño
Bloqueable No
Número de fibras 8
Número de fibras de entrada 8
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Fibras por puerta 1
Número de puertos de fibra única, conector SC APC 8
Material de la carcasa Plástico
Tipo de adaptador frontal Pushlok
Tipo de cable de entrada Drop dieléctrico plano SST
Tipo de sellado Soldado
Color de la carcasa Negro
Color Negro
Familia de productos Evolv®
Número de puertos 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Tipo de adaptador Pushlok
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Longitud del cable 15 m
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,5 dB
Reflectancia, máxima > 65 dB
Especificaciones del conector
Pulido APC
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Plástico
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Pushlok
Color de la carcasa Negro
Pulido APC
Material de la carcasa Plástico
Tipo de cara final SC APC
Pérdida por inserción, máxima 0.50 dB
Reflectancia > 65 dB
Pérdida por inserción, típica 0,15 dB
Dimensiones
Altura 84 mm
Ancho 58,5 mm
Peso 0,4 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés

La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.

Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site