text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA2F1TDD1NC010M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  2 ports, préterminés, compatible SST, 10 m

通用规范
产品编码 DMA2F1TDD1NC010M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop détectable
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
光缆类型端接的 SST落线光缆
安装类型 Strand-mount,  抱杆,  基座安装,  Handhole Mount 
熔接选项 没有
应用 Fiber to the Premises 
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 2
Nombre de fibres d'entrée 2
Code couleur fibres Bleu, orange
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 2
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 10 m
Type de câble d'entrée Câble drop détectable
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Type de pigtail Détectable
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 2
Nombre de ports 2
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
Cable Length 10 m
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
反射,最大 > 65 dB
Connector Specs
研磨 APC
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 塑料
Specifications - Connector A
连接器类型 Pushlok
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
端面类型 APC
插入损耗,最大 0.50 dB
反射 > 65 dB
插入损耗,典型 0.15 dB
尺寸
高度 30 mm
宽度 84 mm
深度 152 mm
Weight 0.6 kg
订购信息
包装方法
Shipping Weight 0.6 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices