DMA4F1TDD1NC010M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 4 ports, préterminés, compatible SST, 10 m
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | DMA4F1TDD1NC010M0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Câble drop détectable |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Technologie | Pushlok |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 4 |
Nombre de fibres d'entrée | 4 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 4 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Longueur du pigtail | 10 m |
Type de câble d'entrée | Câble drop détectable |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Type de pigtail | Détectable |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 4 |
Nombre de ports | 4 |
Conception
Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 10 m |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok |
Couleur Boîtier | Noir |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de face d'extrémité | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
Réflectance | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
Dimensions
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 84 mm |
Profondeur | 152 mm |
Poids | 0,6 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Poids à l'expédition | 0,6 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 762 mm |
Largeur du colis | 762 mm |
Profondeur du colis | 152 mm |