text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA4F1TDD1NC250M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  4 ports, préterminés, compatible SST, 250 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA4F1TDD1NC250M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop détectable
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Cable type stubbed SST Drop Cable
Mounting Type Strand-mount,  Pole-mount,  Pedestal-mount,  Handhole Mount 
Splice option No
Application Fiber to the Premises 
Technology Pushlok
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 4
Nombre de fibres d'entrée 4
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 4
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 250 m
Type de câble d'entrée Câble drop détectable
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Type de pigtail Détectable
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 4
Nombre de ports 4
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Cable Length 250 m
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Reflectance, Maximum > 65 dB
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Housing Color Black
Polish APC
Housing Material Plastic
Endface Type APC
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Reflectance > 65 dB
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Dimensions
Height 30 mm
Width 84 mm
Depth 178 mm
Weight 9.35 kg
Ordering Information
Packaging Method Reel
Shipping Weight 9 kg
Units per Delivery 1/1
Shipping Height 846 mm
Shipping Width 846 mm
Shipping Depth 178 mm
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices