text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA6F1FDD1NC300M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  6 ports, préterminés, diélectrique SST, 300 m

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA6F1FDD1NC300M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop diélectrique
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 300 m
Type de câble d'entrée Câble drop diélectrique
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Type de pigtail Diélectrique
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 6
Nombre de ports 6
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 300 m
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Dimensions
Hauteur 30 mm
Largeur 134 mm
Profondeur 178 mm
Poids 10,92 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Bobine
Poids à l'expédition 10 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 846 mm
Largeur du colis 846 mm
Profondeur du colis 178 mm