text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA6F1MLD1NC010F0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA6F1MLD1NC010F0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble MiniXtend®
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Cable type stubbed SST Drop Cable
Mounting Type Strand-mount,  Pole-mount,  Wall-Mountable,  Pedestal-mount,  Handhole Mount 
Splice option No
Technology Pushlok
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 10 ft
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée MiniXtend®
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv®
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 6
Nombre de ports 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Cable Length 10 ft
Input Cable Length 10 ft
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Reflectance, Maximum > 65 dB
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Housing Color Black
Polish APC
Housing Material Plastic
Endface Type SC APC
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Reflectance > 65 dB
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Dimensions
Height 134 mm (5.28 in)
Width 30 mm (1.18 in)
Weight 0.39 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 1/1
Shipping Height 762 mm (30 in)
Shipping Width 762 mm (30 in)
Shipping Depth 152 mm (5.98 in)
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices