text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA6F1MLD1NC150M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA6F1MLD1NC150M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble MiniXtend®
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée MiniXtend®
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv®
Nombre de ports 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 150 m
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité SC APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Dimensions
Hauteur 1345 mm
Largeur 58,5 mm
Poids 0,4 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Bobine
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 846 mm
Largeur du colis 846 mm
Profondeur du colis 178 mm