text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA8F1FDD1NC050F0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMA8F1FDD1NC050F0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop diélectrique
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 8
Nombre de fibres d'entrée 8
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 50 ft
Type de câble d'entrée Câble drop diélectrique
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 8
Nombre de ports 8
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 50 ft
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Dimensions
Longueur 50 ft
Hauteur 30 mm
Largeur 134 mm
Profondeur 152 mm
Poids 1,36 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Poids à l'expédition 1,36 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 762 mm
Largeur du colis 762 mm
Profondeur du colis 152 mm