text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA8F1FDD1NC100M0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  8 ports, préconnectorisés, diélectrique SST, 100 m

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number DMA8F1FDD1NC100M0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop diélectrique
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de câble préassemblé Câble drop plat
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage mural,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  85 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 8
Nombre de fibres d'entrée 8
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 100 m
Type de câble d'entrée Câble drop diélectrique
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Type de pigtail Diélectrique
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 8
Nombre de ports 8
Conception
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 100 m
Longueur du câble d'entrée 100 m
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Réflectance, maximum > 65 dB
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Couleur Boîtier Noir
Polissage APC
Matériau du boîtier Plastique
Type de face d'extrémité APC
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Réflectance > 65 dB
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Spécification - Connecteur B
Perte d’insertion, Max. 0.50 dB
Dimensions
Hauteur 30 mm
Largeur 134 mm
Profondeur 152 mm
Poids 4,5 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 762 mm
Largeur du colis 762 mm
Profondeur du colis 152 mm
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés

La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.

Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site