DMA8F1FDD1NC150M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® 8 ports, préterminés, diélectrique SST, 150 m
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | DMA8F1FDD1NC150M0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | Câble drop diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
| Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| 应用 | Fiber to the Premises |
| 技术 | Pushlok |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 8 |
| Nombre de fibres d'entrée | 8 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 8 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Longueur du pigtail | 150 m |
| Type de câble d'entrée | Câble drop diélectrique |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Type de pigtail | Diélectrique |
| Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 8 |
| Nombre de ports | 8 |
Conception
| Type d'adaptateur | Pushlok |
机械特性
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| Cable Length | 150 m |
光学规格 - 硬件
| Module Insertion Loss, Max | 0.5 dB |
| 反射,最大 | > 65 dB |
Connector Specs
| 研磨 | APC |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | Pushlok |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 研磨 | APC |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 端面类型 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.50 dB |
| 反射 | > 65 dB |
| 插入损耗,典型 | 0.15 dB |
尺寸
| 高度 | 30 mm |
| 宽度 | 134 mm |
| 深度 | 178 mm |
| Weight | 6.21 kg |
订购信息
| 包装方法 | 轴 |
| Shipping Weight | 6.3 kg |
| Shipping Height | 846 mm |
| Shipping Width | 846 mm |
| Shipping Depth | 178 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices