DMB3F1FDD1NC100F0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
Spécifications générales
| Référence du produit | DMB3F1FDD1NC100F0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | Câble drop diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 8 |
| Nombre de fibres d'entrée | 6 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 6 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Longueur du pigtail | 100 ft |
| Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
| Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
| Type de connecteur (avant) | Pushlok |
| Type de câble d'entrée | Câble drop diélectrique |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Couleur | Noir |
| Famille de produit | Evolv® |
| Nombre de ports | 6 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Style d'adaptateur | APC |
| Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Longueur de câble | 100 ft |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
| Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
| Polissage | APC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pushlok |
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
Dimensions
| Longueur | 100 ft |
| Hauteur | 329 mm |
| Largeur | 2,3 mm |
| Profondeur | 606 mm |
| Poids | 0,86 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site