DMB8F1FDD1NC500F0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | DMB8F1FDD1NC500F0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Câble drop diélectrique |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 16 |
Nombre de fibres d'entrée | 16 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 16 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Longueur du pigtail | 500 ft |
Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
Type de connecteur (avant) | Pushlok |
Type de câble d'entrée | Câble drop diélectrique |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur | Noir |
Famille de produit | Evolv® |
Nombre de ports | 16 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Style d'adaptateur | APC |
Type d'adaptateur | Pushlok |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 500 ft |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
Réflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok |
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0.50 dB |
Dimensions
Longueur | 500 ft |
Hauteur | 529 mm |
Largeur | 2,3 mm |
Profondeur | 606 mm |
Poids | 1,31 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Touret de câble dans une boîte |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 3331 mm |
Largeur du colis | 33,31 mm |
Profondeur du colis | 701 mm |