DMB8F1MLD1NC030M0P
Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | DMB8F1MLD1NC030M0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | MiniXtend® |
Catégorie de fibre optique | ITU-TG.652.D (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Verrouillable | Non |
Type de câble préassemblé | Câble drop plat |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
Nombre de fibres | 16 |
Nombre de fibres d'entrée | 16 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 16 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de connecteur (avant) | Pushlok® |
Type de câble d'entrée | MiniXtend® |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur | Noir |
Famille de produit | Evolv® |
Nombre de ports | 16 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
Type d'adaptateur | Pushlok® |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 30 m |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,5 dB |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok® |
Couleur Boîtier | Noir |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de face d'extrémité | SC APC |
Réflectance | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Dimensions
Hauteur | 1345 mm |
Largeur | 58,5 mm |
Poids | 0,6 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 762 mm |
Largeur du colis | 762 mm |
Profondeur du colis | 152 mm |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
Solution supports various architecture types
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site