CL2M6P36-3C-2RHT00
Module Centrix® XL 2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection thermorétractable
Spécifications générales
| Référence du produit | CL2M6P36-3C-2RHT00 |
| Type de produit | Boîtiers |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de montage | Montage en baie |
| Application | Bureau central, Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
| Type de pigtail | 900 µm |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Nombre de ports | 216 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 514 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 7,4 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 2 U |
| Poids à l'expédition | 8 kg |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Largeur du colis | 550 mm |
| Profondeur du colis | 350 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |