text.skipToContent text.skipToNavigation

EHTSSU004B3PGB000300V1C

Terminal Evolv® Home (EHT)  Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 3 pigtails (côté alimentation), VDE, 1 Cassettes Monozone à sertissage

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EHTSSU004B3PGB000300V1C
Convient à Fibres dénudées 900 µm
Type de produit Terminaux
Environnement Intérieur/Extérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de montage Montant mural,  Installation sur poteau 
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A1 
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP 55,  IK08 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Quantité de modules splitters 0
Classe de pigtail Grade B
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 3
Nombre de cassettes d'épissure 1
Type de connecteur (avant) LC APC duplex
Type de connecteur pigtail LC APC
Type de pigtail 900 µm
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre d'adaptateurs 2
Code couleur Standard DIN VDE
position de verrouillage Face avant
Lock Type Phillips Head Screw
Dimensions
Hauteur 256 mm
Largeur 175 mm
Profondeur 68 mm
Poids 0,7 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs)
Poids à l'expédition 1 kg
Hauteur du colis 185 mm
Largeur du colis 256 mm
Profondeur du colis 75 mm
Unités par livraison 5/1

Réduction du nombre de pièces détachées

Installation facile et rapide

Peut être configuré pour de nombreux scénarios

Gestion intuitive des fibres et des câbles