EHTSSU010B3PGB001000T2H
Terminal Evolv® Home (EHT) Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 10 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 10 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 2 Cassettes Monozone thermorétractables
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | EHTSSU010B3PGB001000T2H |
| Convient à | Fibres dénudées 900 µm |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de montage | Montant mural, Installation sur poteau |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.657.A1 |
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP 55, IK08 |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Quantité de modules splitters | 0 |
| Classe de pigtail | Grade B |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Nombre de pigtails | 10 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 2 |
| Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
| Type de connecteur pigtail | LC APC |
| Type de pigtail | 900 µm |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Nombre d'adaptateurs | 5 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Phillips Head Screw |
Dimensions
| Hauteur | 256 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Poids | 0,7 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs) |
| Poids à l'expédition | 1 kg |
| Hauteur du colis | 185 mm |
| Largeur du colis | 256 mm |
| Profondeur du colis | 75 mm |
| Unités par livraison | 5/1 |
Réduction du nombre de pièces détachées
Installation facile et rapide
Peut être configuré pour de nombreux scénarios
Gestion intuitive des fibres et des câbles