PBO12S-P0000E3Y
Terminal PBO Terminal PBO
Spécifications générales
| Référence du produit | PBO12S-P0000E3Y |
| Type de produit | Boitier de distribution |
| Type de montage | Montage mural |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Type de cassette d'épissure | Bizone |
| Nombre de cassettes d'épissure | 3 |
| Couleur Boîtier | Gris |
| Nombre maximum de plateaux | 8 |
| Entrées | 1 distribution cable; 2 secondary distribution cable |
| position de verrouillage | pousser |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 120/1 |