SFTS-0000HP
Terminal compact de distribution (SFT) épissures, pour épissures thermorétractables
Spécifications générales
| Référence du produit | SFTS-0000HP |
| Type de produit | Terminaux |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage mural |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Type de cassette d'épissure | Plateau d'épissure intégré |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 1 |
| Nombre de pigtails | 0 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
| Couleur Boîtier | Blanc |
| Nombre d'adaptateurs | 0 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 0 |
| Capacité totale d'épissures | 16 épissures monofibre |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Phillips Head Screw |
Conception
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Non |
| Type d'adaptateur | Vide (aucun adaptateur installé) |
Dimensions
| Largeur | 115 mm |
| Poids | 0,3 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,33 kg |
| Hauteur du colis | 145 mm |
| Largeur du colis | 175 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Unités par livraison | 20/1 |
Conçu pour les applications FTTP en intérieur
Boîtiers de petite taille pour fibres à courbure optimisée (G657.A & B)
Un plateau d'épissures multifonctionnel
Optimisé pour l'assemblage des câbles OptiRise™
Capable d'installer des câbles non coupés avec une capacité de stockage pour les extensions
Un produit pour différentes applications
Câble à épissures sur câbles de dérivation horizontaux