ECM-UM12-05-93Q-ULL
Module EDGE™ à très faible perte 12F, multimode 50 µm (OM4), LC PC duplex multimode à MTP® MM à broches
通用规范
| 产品编码 | ECM-UM12-05-93Q-ULL |
| Type de produit | Modules |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Type de connecteur (arrière) | MTP® |
| Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
| Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
| Type de connecteur (avant) | LC duplex avec volet anti-poussière intégré |
| Type de boîtier | Panneaux et Modules |
| Couleur | Noir |
| Famille de produit | EDGE™ |
| Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Conception du câble
| Polarité | Universel |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,35 dB |
| Longueurs d'onde | 850 nm |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC duplex |
| Polissage | PC |
| Matériau de la férule | Composite |
| Type de face d'extrémité | PC |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Polissage | PC |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Type de face d'extrémité | PC |
Dimensions
| Hauteur | 12 mm |
| Largeur | 99 mm |
| Profondeur | 125 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Blisters individuels |
| Unités par livraison | 1/1 |