text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93T-ULL

Module EDGE™ à très faible perte  12F, 50 µm Multimode (OM3), Shuttered LC PC Duplex Multimode zu MTP® Pinned MM

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number ECM-UM12-05-93T-ULL
产品类型 模块
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 12
适配器类型背面 MTP®
适配器颜色背面 水蓝色
适配器颜色正面 水蓝色
适配器类型正面 内置防尘盖LC双工
配线箱类型 面板和模块
颜色 黑色
产品家族 EDGE™
每个面板适配器数量 6
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.35 dB
波长 850 nm
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
研磨 PC
插芯材料 复合材料
端面类型 PC
Specifications - Connector B
连接器类型 MTP®(带导向针)
研磨 PC
插芯材料 陶瓷
尺寸
宽度 90 mm
深度 124 mm
订购信息
包装方法 Individual Blister Packs
每次交付的单元数 1/1