ECM-UM12-04-89G
Module Solutions EDGE™ 12 FO, connecteur LC Duplex vers MTP®, monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures
通用规范
| 产品编码 | ECM-UM12-04-89G |
| 产品类型 | 模块 |
| 光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| 适配器颜色背面 | 黑色 |
| 适配器颜色正面 | 蓝色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
| 配线箱类型 | 模块 |
| 颜色 | 黑色 |
| 产品家族 | EDGE™ |
| 每个面板适配器数量 | 6 |
光缆设计
| 极性 | 通用 |
光学规格 - 硬件
| Module Insertion Loss, Max | 1 dB |
| 波长 | 1310 nm / 1550 nm |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | LC 双工 |
| 研磨 | UPC |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 端面类型 | UPC |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 研磨 | APC |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
| 宽度 | 90 mm |
| 深度 | 125 mm |
订购信息
| 包装方法 | Individual Blister Packs |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |