text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-04-89G-ULL

Module EDGE™ à très faible perte  12F, Duplex LC UPC monomode (OS2) amélioré par flexion avec obturateur vers SM broché MTP®

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ECM-UM12-04-89G-ULL
Produkttyp Module
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Schwarz
Produktfamilie EDGE™
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,6 dB
Wellenlänge 1310 nm / 1550 nm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung UPC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp UPC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung APC
Ferrulenmaterial Keramik
Endflächentyp UPC
Abmessungen
Breite 104 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1