text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex  8 FO, 50 μm multimode (OM4)

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ECM8-UM08-05-E6Q-ULL
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type de montage Montage en baie 
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) MTP®/MPO
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Couleur Gris
Type de panneau ou de module EDGE8®
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Conception du câble
Polarité Universel
Design - Adapter
Type d'adaptateur SC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,35 dB
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Specifications - Connector A
Type de connecteur MTP®/MPO (non-pinned)
Matériau de la férule Composite
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Poids 19 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Modules packaged in individual blister packs
Unités par livraison 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density

Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U

Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection