text.skipToContent text.skipToNavigation

WPPHD-UM12-05-93T

Module des Solutions Basic Connectivity  Module Basic 12F, 6x LC Duplex vers 1x MPO12, multimode OM3, pour boîtiers WPPHD

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit WPPHD-UM12-05-93T
Type de produit Module
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MPO (mâle)
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC Duplex avec volet anti-poussière intégré
Configuration du connecteur 1 x 12 F
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Design - Adapter
Adaptateur détrompé Oui
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,6 dB
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Dimensions
Hauteur 35 mm
Largeur 88 mm
Profondeur 116 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1