WPPLD-UM24-04-89G
Module des Solutions Basic Connectivity Module Basic 2x12F, 12x LC Duplex vers 2x MPO12, monomode OS2, pour boîtiers WPPLD/WPPMD
Spécifications générales
Référence du produit | WPPLD-UM24-04-89G |
Type de produit | Module |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Type de connecteur (arrière) | MPO (mâle) |
Couleur de l'adaptateur arrière | Noir |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de connecteur (avant) | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Configuration du connecteur | 2 x 12 F |
Couleur | Noir |
Nombre d'adaptateurs par panel | 8 |
Design - Adapter
Adaptateur détrompé | Oui |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 0,6 dB |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1550 nm |
Dimensions
Hauteur | 29 mm |
Largeur | 113 mm |
Profondeur | 116 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Blisters individuels |
Unités par livraison | 1/1 |