text.skipToContent text.skipToNavigation

WPPLD-UM24-05-E5T

Module des Solutions Basic Connectivity  Module Basic 3x8F, 12x LC Duplex vers 3x MPO8, multimode OM3, pour boîtiers WPPLD/WPPMD

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit WPPLD-UM24-05-E5T
Type de produit Module
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 24
Type de connecteur (arrière) MPO (mâle)
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC Duplex avec volet anti-poussière intégré
Configuration du connecteur 3 x 8 F
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs par panel 8
Design - Adapter
Adaptateur détrompé Oui
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,6 dB
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Dimensions
Hauteur 29 mm
Largeur 113 mm
Profondeur 116 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1