text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP24-05

Panneau de brassage CCHE, duplex LC  24 FO, monomode (OS2)

通用规范
产品编码 CCHE-CP24-05
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 24
Couleur de l'adaptateur avant Beige
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Beige
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Non
Type d'adaptateur LC duplex
Matériel d'insertion Céramique
Dimensions
Largeur 35 mm
Poids 8 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 3 kg
Hauteur du colis 250 mm
Largeur du colis 190 mm
Profondeur du colis 180 mm
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters