CCHE-CP24-AF
Panneau de brassage CCHE, duplex LC 24 FO, monomode (OS2), avec volets
Spécifications générales
Référence du produit | CCHE-CP24-AF |
Code EAN | 4042673889373 |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Matériau du boîtier | Acier haut de gamme |
Couleur de l'adaptateur avant | Vert |
Couleur | Noir |
Nombre d'adaptateurs | 12 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
Adaptateur détrompé | Non |
Adaptateur avec volet | Oui |
Type d'adaptateur | LC APC duplex |
Matériel d'insertion | Céramique |
Dimensions
Largeur | 35 mm |
Poids | 8 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 3 kg |
Hauteur du colis | 250 mm |
Largeur du colis | 190 mm |
Profondeur du colis | 180 mm |
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters