CCHE-CP24-AV
Panneau de brassage CCHE, duplex LC 24 FO, 50 µm, multimode (OM4), avec volets
Spécifications générales
| Référence du produit | CCHE-CP24-AV |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Operation | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
Design
| Fiber Count | 24 |
| Adapter Color Front | Violet |
| Color | Black |
| Number of Adapters | 24 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Violet |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Adapter Type | LC Duplex Shuttered |
| Insert | Ceramic |
Dimensions
| Width | 35 mm |
| Weight | 8 kg |
Ordering Information
| Shipping Weight | 3 kg |
| Shipping Height | 250 mm |
| Shipping Width | 190 mm |
| Shipping Depth | 180 mm |
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters