text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP72-U1

Tiroir EDGE™  72 FO, monomode (OS2)

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE-CP72-U1
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Nombre de fibres 72
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) MTP avec volet anti-poussière intégré
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur MTP®
Dimensions
Profondeur 14,43 mm
Poids 11 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Reversible MTP adapters allow on-site polarity changes
Reduced risk of installation delays or errors during commissioning of new devices
Utilises existing EDGE Solutions hardware and backbone cabling
Higher return on investment and reduced capitalisation and installation costs
Corning® ClearCurve® fiber-enabled components create smaller form factor, more rugged cabling
Reduced congestion within and between racks for improved airflow; less risk of downtime due to pinched or bent cables
MTP adapter panels
Facilitate simple upgrades to parallel optics
No need for dust caps
Provide reliable dust protection
Translucent shutters
Diffuse VFL light and allows fiber identification for 6 port MTP and LC panels