text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP08-V3

Tiroir adaptateur EDGE8®, MTP®  8 FO, RFS, panneau 1 port avec 1 adaptateur turquoise

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE8-CP08-V3
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) MTP®
Nombre de ports MTP 1
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Nombre d'adaptateurs 1
Conception
Style d'adaptateur Shuttered
Dimensions
Hauteur 11,8 mm
Largeur 60,9 mm
Profondeur 1259 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 19 mm
Largeur du colis 178 mm
Profondeur du colis 121 mm
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
32-fiber Panel
Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed and non-keyed connectors and adapters
Provide security in network panel
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation