text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® Adapter Panels, MTP®

EDGE8® MTP® adapter panels are pass-through panels that provide a simple interface to mate MTP connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks or MTP trunks to harnesses or MTP patch cords. These MTP multi-fibre connectors provide data centres with the fastest and simplest installations for serial or parallel optic transmissions, with which data rates of 40G, 100G, 400G or 800G can be realised easily and safely, using existing hardware. All EDGE8 adapter panels can be installed in all EDGE8 enclosures from the front or rear without the need for additional tools. They are available with one to four MTP adapters for multimode or single-mode applications. All panels feature unique shuttered MTP reversible adapters at the front of the panel for on-site changes to manage the field polarity. Visual fault locator (VFL) compatible shutters enable easy port identification while defusing the WFL light to ensure adequate eye safety.
Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur de l'adaptateur
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE8-CP24-V3 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 24 FO, RFS, panneau 3 ports avec 3 adaptateurs turquoise
EDGE8-CP08-V1 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 8 FO, RFS, panneau 1 port avec 1 adaptateur noir
EDGE8-CP08-V3 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 8 FO, RFS, panneau 1 port avec 1 adaptateur turquoise
EDGE8-CP16-V1 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 16 FO, RFS, panneau 2 ports avec 2 adaptateurs ardoise
EDGE8-CP16-V3 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 16 FO, RFS, panneau 2 ports avec 2 adaptateurs turquoise
EDGE8-CP24-V1 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 24 FO, RFS, panneau 3 ports avec 3 adaptateurs noirs
EDGE8-CP32-V1 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 32 FO, RFS, panneau 4 ports avec 4 adaptateurs noirs
EDGE8-CP32-V3 Panneau d'adaptateurs EDGE8®, MTP®, 32 FO, RFS, panneau 4 ports avec 4 adaptateurs turquoise