WPPHD-CP72-Q
Panneau de Basic Connectivity Solutions 6 ports MPO multimode pour boîtiers WPPHD
Spécifications générales
Référence du produit | WPPHD-CP72-Q |
Type de produit | Panneaux |
Catégorie de fibre optique | Multimode |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Nombre de fibres | 72 |
Type de connecteur (arrière) | MPO |
Couleur de l'adaptateur arrière | Noir |
Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
Type de connecteur (avant) | MPO |
Couleur | Noir |
Conception
Adaptateur détrompé | Oui |
Adaptateur avec volet | Non |
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Dimensions
Longueur | 113 mm |
Hauteur | 29 mm |
Largeur | 48 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Blisters individuels |
Unités par livraison | 1/1 |