text.skipToContent text.skipToNavigation

WPPLD-CP48-G

Panneau de Basic Connectivity Solutions  4 ports MPO monomode pour boîtiers WPPLD/WPPMD

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit WPPLD-CP48-G
Type de produit Panneaux
Catégorie de fibre optique Monomode
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Nombre de fibres 48
Type de connecteur (arrière) MPO
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) MPO
Couleur Noir
Conception
Adaptateur détrompé Oui
Adaptateur avec volet Non
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Dimensions
Longueur 113 mm
Hauteur 29 mm
Largeur 48 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1