text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP72-89

Panneau de brassage CCHE, MTP®  72 FO, monomode (OS2), UPC

通用规范
产品编码 CCHE-CP72-89
EAN Code 4042673759386
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 72
Matériau du boîtier Acier haut de gamme
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Non
Type d'adaptateur MTP®
Matériel d'insertion Céramique
Dimensions
Largeur 35 mm
Poids 12 kg
Informations pour commander
Hauteur du colis 250 mm
Largeur du colis 190 mm
Profondeur du colis 180 mm
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters