text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CPE4-89

Panneau de brassage CCHE, MTP®  144 FO, monomode (OS2), UPC

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCHE-CPE4-89
Fiber Category Single-mode (OS2)
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
Design
Fiber Count 144
Adapter Color Front Black
Color Black
Number of Adapters 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Non
Adapter Type MTP®
Insert Ceramic
Dimensions
Width 35 mm
Weight 8 kg
Ordering Information
Shipping Height 250 mm
Shipping Width 190 mm
Shipping Depth 180 mm
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
Unique colour-coded connector labeling system
Universal approach is used
Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel