text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP06-E7

Panneau de brassage CCHE, duplex SC  6 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCHE-CP06-E7
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 6
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Couleur Noir
Nombre d'adaptateurs 3
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Turquoise
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Non
Type d'adaptateur SC duplex
Matériel d'insertion Céramique
Dimensions
Largeur 35 mm
Poids 7000 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 32 kg
Hauteur du colis 250 mm
Largeur du colis 190 mm
Profondeur du colis 180 mm
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters