CCHE-CP12-G7
Panneau de brassage CCHE, duplex SC 12 FO, 50 µm, multimode (OM2)
Spécifications générales
| Référence du produit | CCHE-CP12-G7 |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
| Couleur | Noir |
| Nombre d'adaptateurs | 6 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Non |
| Type d'adaptateur | SC duplex |
| Matériel d'insertion | Céramique |
Dimensions
| Largeur | 35 mm |
| Poids | 9 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 34 kg |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Largeur du colis | 190 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
Conçu pour accueillir tous les types d'adaptateurs standard de l'industrie
Système d'étiquetage des connecteurs avec code couleur spécifique
one panel size fits in all standard LANscape® Solutions hardware
16- and 24-fiber count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP® adapters