EDGE-CP72-U3
Tiroir EDGE™ 72FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE-CP72-U3 |
Code EAN | 4056418146614 |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Nombre de fibres | 72 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
Type de connecteur (avant) | MTP avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | Panneaux et Modules |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Turquoise |
Dimensions
Profondeur | 14,43 mm |
Poids | 11 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Reversible MTP adapters allow on-site polarity changes
Reduced risk of installation delays or errors during commissioning of new devices
Utilises existing EDGE Solutions hardware and backbone cabling
Higher return on investment and reduced capitalisation and installation costs
Corning® ClearCurve® fiber-enabled components create smaller form factor, more rugged cabling
Reduced congestion within and between racks for improved airflow; less risk of downtime due to pinched or bent cables
MTP adapter panels
Facilitate simple upgrades to parallel optics
No need for dust caps
Provide reliable dust protection
Translucent shutters
Diffuse VFL light and allows fiber identification for 6 port MTP and LC panels