text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-2L-96B3-ADPT

Rack Unisub HD pour châssis 19  2U Gauche, 192 Ports, LCDX raccord avec volet de protection , vert

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit UHD-2L-96B3-ADPT
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -40 °C  -  85 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Entrée de câble Pour les tubes de protection 3mm ou 5mm
Direction d'entrée de câble Arrière
Nombre d'adaptateurs par panel 48
Code couleur Standard DIN VDE[din-vde]
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Style d'adaptateur Sans bride
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC duplex
Dimensions
Profondeur 275 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Encombrement 2 U
Unités par livraison 1/1

Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire

Design robuste