UHD-4L-726C-PGBF
Rack Unisub HD pour châssis 19 4U Gauche, 288 Ports, SC APC Grade B Orange
Spécifications générales
| Référence du produit | UHD-4L-726C-PGBF |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -40 °C - 85 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Conception
| Verrouillable | Non |
| Entrée de câble | Pour les tubes de protection 3mm ou 5mm |
| Direction d'entrée de câble | Arrière |
| Nombre d'adaptateurs par panel | 72 |
| Code couleur Standard | Orange France[orange-france] |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Style d'adaptateur | Bridé |
| Adaptateur avec volet | Non |
| Type d'adaptateur | SC APC |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du pigtail | 0,12 dB |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC |
| Polissage | APC |
Dimensions
| Profondeur | 275 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Encombrement | 4 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire
Design robuste