text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SP1116

Cassette splitter Centrix®  Un splitter 1x16, connecteurs LC APC

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CTXCMA00-B3-SP1116
Type de produit Répartiteurs/Splitters
Type de splitter Cassettes
Application Bureau central,  Réseaux d'opérateurs,  Environnements de télécommunication 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Polissage APC
Connecteur de sortie LC APC
Type de pigtail Monofibre
Famille de produit Centrix
Connecteur d'entrée du répartiteur LC APC
Nombre de ports 17
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du splitter, maximum 11 dB
PDL (Polarization Dependent Loss) du répartiteur 0,2 dB
Perte d'insertion du splitter, typique 10,2 dB
Uniformité du splitter 2 dB
Directivité du splitter 55 dB
Longueurs d'onde 1260-1360 and 1480-1625 nm
Connector Specs
Type de connecteur LC APC
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC APC
Dimensions
Hauteur 1,4 cm
Largeur 32 cm
Profondeur 29 cm
Poids 2 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,5 kg
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords