CTXCMA00-B3-SP6104
Cassette splitter Centrix® Cassette splitter Centrix®
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCMA00-B3-SP6104 |
Code EAN | 4059496157510 |
Type de produit | Répartiteurs/Splitters |
Type de splitter | Cassettes |
Application | Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Polissage | APC |
Connecteur de sortie | LC APC |
Famille de produit | Centrix |
Connecteur d'entrée du répartiteur | LC APC |
Nombre de ports | 30 |
Connector Specs
Type de connecteur | LC APC |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | LC APC |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Facilité d'accès et d'identification des ports
Facilité d'accès et d'identification des ports
Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile
Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré
Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords